Publique sus productos
YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A
YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A

    YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A

    4.7 de 5 estrellas4.7(23 reseñas)
    Traducido por Google,

    Capacidades de refrigeración: 363,7 a 1514 kW (103 a 431 TR)

    Las unidades YORK YVWE se fabrican con los más altos estándares de diseño y construcción para garantizar un alto rendimiento, fiabilidad y adaptabilidad a todo tipo de instalaciones de aire acondicionado.

    La unidad está diseñada para enfriar agua o soluciones de glicol.


    Especificaciones
    • YVWE water cooled chillers are completely factory assembled with all interconnecting refrigerant piping and wiring ready for field installation.

      The unit is pressure tested, evacuated, and fully factory charged with refrigerant R134A and oil in the independent refrigerant circuit. After assembly, an operational test is performed with water flowing through the heat exchanger to ensure that the refrigerant circuit operate correctly.


      YVWE units are designed and manufactured within an EN ISO 9001 accredited organisation and in conformity with the following safety standards:

      • NB/T 47012
      • GB/T18430.1
      • GB25131
      • GB9237


      YVWE units are designed to work independently, or in conjunction with other equipment via Modbus building management systems or other automated control systems.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci-yvwe
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de productosWater-Cooled Chillers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
    • Clasificación IFC Refrigerador
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Descripción Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Número OmniClass23-33 21 13 21
    • Título OmniClass Screw Chillers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos