Publique sus productos
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Plenum

FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Plenum

3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
Las unidades fancoil horizontales de alto rendimiento de la serie FN de Johnson Controls están diseñadas para maximizar la flexibilidad de selección e instalación. La amplia variedad de opciones estándar disponibles en las unidades de la serie FN le permite encontrar la versatilidad para satisfacer las necesidades de cualquier diseñador de sistemas HVAC. Todas las unidades cumplen con la última edición de ARI Standard 440 para probar y calificar unidades fancoil, están certificadas y muestran el símbolo ARI. Los tamaños del 14 al 20 exceden la tasa máxima de flujo de aire en ARI 440 y, por lo tanto, no están certificados. Las unidades fancoil de la serie FN están construidas con acero galvanizado. Este metal supera la prueba de niebla salina ASTM de 125 horas para la corrosión y el óxido. Los gabinetes modelo FNX expuestos son de acero galvanizado con recubrimiento en polvo. Las unidades fancoil horizontales de Johnson Controls establecen los nuevos estándares de calidad, flexibilidad y precios competitivos.

  • Rendimiento optimizado: certificado y etiquetado ARI-440; serpentín de agua enfriada o de expansión directa para refrigeración, serpentín de agua caliente, vapor o eléctrico para calefacción; motores ECM energéticamente eficientes.
  • Diseño flexible: gabinete expuesto, gabinete oculto de retorno libre o gabinete oculto de retorno de cámara con retorno posterior o inferior; Baterías de 2 o 4 tubos
  • Paquetes de tuberías: paquetes de tuberías ensamblados en fábrica disponibles
  • Elección de controles: los termostatos pueden ser analógicos, con pantalla digital o programables. Los controles se pueden interconectar con un sistema de automatización de edificios u operar de forma independiente.
  • Excelente IAQ - Bajos niveles de sonido; las bandejas de drenaje inclinadas también se pueden limpiar; los gabinetes se pueden aislar con fibra de vidrio recubierta de lámina o espuma de celda cerrada
  • Facilidad de servicio superior: la plataforma del ventilador y la bandeja de drenaje se pueden quitar para el servicio
Especificaciones técnicas
  • Referenciajci-fcu-fnp
  • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Grupo de productosHorizontal - High-Performance
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-25
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 11
  • Título OmniClass Fan Coil Units
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos