Publique sus productos
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A

    YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A

    4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Enfriador scroll YCWL 50-200 TR (175-630 kW)

    Los enfriadores scroll enfriados por agua YORK® YCWL brindan una eficiencia energética superior, con la capacidad de cumplir con una amplia gama de requisitos de enfriamiento.

    • Diseño líder en la industria y eficiencias fuera del diseño
    • Cargado con HFC-410A ambientalmente responsable
    • Diseñado para pasar por puertas estándar de 3 pies para facilitar la instalación

    Tecnología de desplazamiento avanzada

    La innovadora tecnología de compresor scroll y el diseño de intercambiador de calor de última generación permiten que las enfriadoras YCWL manejen una amplia gama de condiciones de funcionamiento. Y para una flexibilidad aún mayor, las enfriadoras YCWL pueden equiparse con una serie de opciones eléctricas, de control y de detección.

    Enfriador scroll YCRL 50-170 TR (175-597 kW)

    Los enfriadores de líquido de condensador remoto YORK® YCRL proporcionan agua fría para todas las aplicaciones de aire acondicionado que utilizan unidades terminales o de manejo de aire de estación central. Son autónomos y están diseñados para instalación en interiores (nuevos o reacondicionados). Cada unidad incluye compresores scroll herméticos, un evaporador de líquido y un centro de control de microcomputadoras de diagnóstico fácil de usar, todo montado sobre una base de acero resistente. Los condensadores remotos (modelo VDC) están disponibles por separado de Johnson Controls. Las unidades se producen en una instalación registrada ISO 9001. Los enfriadores YCRL están clasificados de acuerdo con la norma AHRI 550/590.

    Especificaciones
    • Features

      • Industry-leading design and off-design efficiencies
      • Rugged design for lower maintenance costs
      • Standard building automation system (BAS) communication
      • Features Smart Connected technology for cloud-based analytics and monitoring
      • Lowest minimum circuit ampacity (MCA) in the industry maximizes capacity on retrofit projects
      • Non-reversing heat pump capability
      • Remote condenser option (YCRL)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciayork_ycwl
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Water Cooled
    • Grupo de productosWater-Cooled Scroll Chillers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos