Publique sus productos
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Concealed

FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Concealed

Traducido por Google,
Las unidades de bobina de ventilador montadas en el piso verticales de la serie FW de Johnson Controls están diseñadas para maximizar la flexibilidad de selección e instalación. La amplia variedad de opciones estándar disponibles en las unidades fancoil de la serie FW es donde encontrará la versatilidad para adaptarse a las necesidades de cualquier diseñador de sistemas HVAC. Las unidades también están diseñadas para superar los estrictos estándares de calidad del mercado institucional, sin dejar de ser competitivas en costos en el segmento comercial ligero del mercado. Las unidades fancoil verticales de Johnson Controls establecen los nuevos estándares de calidad, flexibilidad y precios competitivos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajci-fcu-fwc
  • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Grupo de productosVertical - Floor Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-25
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 11
  • Título OmniClass Fan Coil Units
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment