Publique sus productos
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Enfriador de tornillo con accionamiento de velocidad variable YCIV 150-400 TR (530-1406 kW)

    El enfriador de tornillo con accionamiento de velocidad variable YORK® YCIV ofrece un control superior, una eficiencia líder en la industria y un funcionamiento silencioso.

    • Panel de control/alimentación del variador de velocidad
    • Compresores semiherméticos de doble tornillo YORK®
    • Inverter dedicado para cada compresor
    Especificaciones
    • Industry-leading Efficiency

      At YORK®, we use the best in modern screw compressor design to bring you the YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller. This air-cooled screw chiller gives you all the benefits of traditional air-cooled chillers without the compromise – enjoy high energy efficiency, plus a quiet operation that occupants will appreciate. Variable speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci-yciv
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de productosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-10-25
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
    • Clasificación IFC Refrigerador
    • Nombre UNSPSCAir circulators
    • Código UNSPSC40101602
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Descripción Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Número OmniClass23-33 21 13 21
    • Título OmniClass Screw Chillers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos