Publique sus productos
YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton
YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton

    YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los enfriadores YORK®YVFA brindan el consumo de energía más bajo posible y reducen el costo del ciclo de vida al combinar la tecnología de compresores de tornillo de velocidad variable líder en la industria con serpentines economizadores de enfriamiento gratuito integrados en un diseño compacto que es fácil de poseer y operar. El rendimiento está garantizado por la certificación AHRI; la primera vez que se otorga la certificación a una enfriadora de tornillo condensada por aire con enfriamiento gratuito.

    Eficiencia

      YVFA ofrece el costo operativo más bajo posible en comparación con otros enfriadores enfriados por aire con una recuperación de la inversión en tan solo dos años. Para lograr una eficiencia sin igual en condiciones de carga parcial, los controles inteligentes optimizan el equilibrio entre el uso de ventiladores para mover el aire sobre los serpentines de enfriamiento gratuito con la excelente eficiencia del compresor VSD. Diseñado pensando en una caída de presión de líquido baja, el enfriador también emplea tuberías y accesorios de gran tamaño, un serpentín de enfriamiento gratuito altamente optimizado y un bypass automático para evitar el bombeo a través de los serpentines cuando no es beneficioso.

    Sencillez

      El YVFA también simplifica la operación con un control de un solo punto que se adapta fácilmente a los cambios de proceso o construcción. Cuando se requiere un nuevo punto de referencia, el ajuste se puede realizar en el panel de control de la enfriadora o a través de un sistema de automatización de edificios. La función de enfriamiento gratuito se ajusta automáticamente para brindar el mejor rendimiento en las condiciones requeridas.

    Fiabilidad

      Además de la eficiencia y la operación simple, el YVFA ofrece a los usuarios una confiabilidad superior. El rendimiento está garantizado por tres generaciones de experiencia de Johnson Controls en tecnología de accionamiento de velocidad variable (VSD), con más de 10 años en enfriadores de tornillo enfriados por aire VSD, incluido el Premio de Protección Climática de la EPA de 2005. La confiabilidad se asegura aún más con el VSD enfriado por líquido, que mantiene el panel eléctrico libre de polvo y suciedad, y opera a una temperatura ambiente de 115F / 46C. Además, la tecnología de inversor de frecuencia variable permite un arranque suave de irrupción cero y un alto factor de potencia de desplazamiento en todo el rango operativo. Para aplicaciones críticas de procesos y centros de datos, la opción Quick Start logra la carga completa después de un reinicio por pérdida de energía en cuatro minutos o menos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci-yvfa
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de productosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-10-25
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
    • Clasificación IFC Refrigerador
    • Nombre UNSPSCAir circulators
    • Código UNSPSC40101602
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Descripción Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Número OmniClass23-33 21 13 21
    • Título OmniClass Screw Chillers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos