Publique sus productos
YORK® VRF Gen II 6-16 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump
YORK® VRF Gen II 6-16 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump
YORK® VRF Gen II 6-16 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump

    YORK® VRF Gen II 6-16 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Johnson Controls presenta con orgullo los nuevos acondicionadores de aire de flujo de refrigerante variable (VRF), un sistema de aire acondicionado altamente eficiente y confiable. Recientemente, un mayor número de edificios requieren instalaciones "inteligentes" que incluyen redes de comunicación, automatización de oficinas y un entorno confortable. En particular, un ambiente cómodo se está volviendo más un requisito durante todo el año en los edificios de oficinas. El aire acondicionado de sistema multisplit VRF cumple con estos requisitos. La combinación comprobada del compresor scroll y el inversor proporciona el mejor aire acondicionado para edificios de oficinas pequeños y medianos. ■ Sistema VRF Johnson Controls ha desarrollado el sistema VRF pensando en sus clientes. Este sistema, único en el mundo, permite la interconexión de unidades interiores para todos nuestros acondicionadores de aire VRF. Este sistema brinda al consumidor una mayor flexibilidad para la instalación, lo que significa que los sistemas de aire acondicionado se integrarán mejor dentro de estructuras de instalaciones complejas. ■ Amplia gama de productos de unidades exteriores Junto con el espacio, la estructura y las funciones necesarias, en línea con la evolución en el diseño de edificios, los requisitos para el aire acondicionado también se han diversificado. Los nuevos acondicionadores de aire VRF ofrecen tres unidades exteriores modulares. Debido a que la unidad más adecuada se puede seleccionar de una amplia gama de modelos de tipo de recuperación de calor, puede crear un entorno de aire acondicionado personalizado para satisfacer las condiciones específicas de su edificio.
    Especificaciones
    • YORK® VRF Gen II builds upon the game-changing innovations that make variable refrigerant flow systems the most flexible and energy-efficient HVAC solutions in the world. With an expanded, re-engineered equipment line and new, groundbreaking technology, YORK VRF Gen II offers greater performance, more design freedom, new business opportunities and exceptional control. The YORK VRF Gen II Outdoor Unit line has been re-engineered to perform in an extended operating range, making VRF technology an ideal selection for more projects. The YORK VRF Gen II line can now provide heating down to an ambient outdoor temperature as low as -13°F and cooling down to -4°F ambient. This brings energyefficient YORK VRF technology to new customers meaning more business opportunities for you.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciayork-vrf_gen2_yvahp_6-16
    • Familia de productoDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • Grupo de productosOutdoor Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos