(320-770) kW 50 Hz con R454B
La bomba de calor aire-agua scroll compacta YORK® YCPB está diseñada específicamente para soluciones de calefacción a baja temperatura gracias a sus compresores scroll de gran tamaño con inyección de vapor mejorada. Con capacidades de 300 a 700 kW, la YCPB ofrece un rango de funcionamiento extendido, garantizando al mismo tiempo la capacidad de calefacción, la eficiencia y la temperatura del agua caliente a baja temperatura. La gama YCPB está diseñada en versiones de dos y cuatro tubos para aplicaciones simultáneas de calefacción y refrigeración. Ambas versiones ofrecen eficiencias SCOP líderes en el mercado.