Publique sus productos
YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)
YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)

    YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Unidad de condensación scroll refrigerada por aire YLUA 80-160 TR (280-560 kW)

    La unidad de condensación scroll enfriada por aire YORK® YLUA se adapta perfectamente a las aplicaciones de aire acondicionado que utilizan manejo de aire central de expansión directa.

    • Compresores herméticos scroll
    • Condensadores enfriados por aire
    • Centro de control con microprocesador resistente a la intemperie
    Especificaciones
    • Higher Efficiency in a Higher Capacity

      A condensing unit can have a significant impact on the productivity, reliability and energy efficiency of your building. The YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit offers the same highly efficient, reliable performance as our YCUL air-cooled condensing unit, but with a higher capacity range. With hermetic scroll compressors that offer fewer moving parts and a weather-resistant control center, this condensing unit has the highest efficiency for its capacity range.

      Features

      • Weather-resistant microprocessor control center
      • Multiple options for sound, fans, enclosure, louvers and coils to meet application needs
      • High ambient kits to 125⁰ F (52⁰ C)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciayork_ylua
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de productosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos