Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/7bc168a2-dbaa-46f3-bd67-12943a64dca1
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
York Undercounter Basin
Disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
York Undercounter Basin
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo bajo cubierta York
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
WBAAYK100WW
Familia de producto
York
Grupo de productos
Basin
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2021-12-29
Número de edición
1
Altura (mm)
210
Ancho (mm)
555
Profundidad (mm)
420
Links
Links
Instalación URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/york/york-undercounter-basin-WBAAYK100WW
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Diseñado en
Malasia
Fabricado en
Malasia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar
JohnsonSuisse
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar