Publique sus productos
Single lever wall-mounted shower mixer column set
Archivados

Single lever wall-mounted shower mixer column set

Single lever wall-mounted shower mixer column set
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBFA301215CP
  • Familia de productoShower Column
  • Grupo de productosShower Column
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1255
  • Ancho (mm)279
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures