Cabina de ducha de transferencia de una pieza, compatible con la normativa ADA, para obra nueva. Dimensiones interiores: 91 x 91 cm (36" x 36"), umbral bajo de 16 mm (5/8"), desagüe central, base prenivelada, brida de retorno izquierda, paredes reforzadas y acabado duradero de fibra de vidrio. 30 años de garantía. Fabricada en EE. UU. Se puede solicitar con asiento plegable, barras de apoyo y accesorios instalados de fábrica para cumplir con las directrices ADAAG.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |