Publique sus productos
Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)

Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)

Traducido por Google,
Inodoro de dos salidas Treviso de 4,5/3 l con acoplamiento cerrado (sin reborde)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBSC950156WW
  • Familia de productoTreviso
  • Grupo de productosWater Closet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)625
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets