Este producto está diseñado para usarse con Joto-Vent 1x6 (modelo: KP-L150U)
El Joto-Vent hermético KPK-N140U se usa para crear una barrera de aire entre el garaje y el espacio de acceso y también se puede usar para losas en áreas de nivel y de entrada. El uso del Joto-Vent hermético permite el uso continuo del Joto-Vent de 1 x 6 y una altura constante alrededor de todo el perímetro de la base cuando se usa con el Joto-Vent. Se han agregado tiras de espuma EPDM y conectores en cada extremo para crear un sello aún más hermético.
¡NO PODEMOS SER APLASTADOS!
Al instalar el Joto-Vent entre los cimientos de concreto y el alféizar, soporta todo el peso de la casa. Algunas personas pueden preguntarse "¿Se aplastará?"
No, no podemos ser aplastados. La ventilación está hecha de un material compuesto que consta de carbonato de calcio, resina de poliolefina y plásticos reciclados. Tiene una carga permitida de 8,703 libras por pie lineal de Airtight Joto-Vent. La placa del umbral se aplastará antes de aplastar al Airtight Joto-Vent.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |