Publique sus productos
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
    JOUPLAST

    ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm

    Traducido por Google,

    Baldosa de estabilización de grava con membrana geotextil integrada para uso en proyectos de paisajismo.

    Ideal para crear pasarelas, caminos de jardín, aparcamientos, caminos y accesos para uso privado, público, comercial o industrial.

    Crea un acabado perfecto, porque el azulejo se vuelve invisible cuando se rellena.

    Especificaciones
    • Height (Mm): 1166

      Width (Mm): 800

      Thickness (Mm): 30

      Packaging: Pallet of 38

      Material: Recycled polyethylene (grey); polyethylene (white)

      Cell Diameter (Mm): 42

      Usable Area (M2): 0,91

      Weight (Kg): 1,7

      Pallet Size: 80/120

      Type Of Setting: Landscaped setting

      Reference IHALV030GP80000

      Compression resistance strengh : filled - 650T/m²

      Resistance : UV and gel

      Geotextile membrane included (60 g/m²) and permanently bonded to the cells

      Suitable even for heavy traffic.

      Integrated assembly system prevents mats from separating.

      Ensures rapid drainage of rainwater.

      Can be installed on slopes up to 15% for pedestrian areas and 10% for vehicle use.

      Prevents ruts.

      Easily cut to length.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALVEPLAC_gravel_stabilisation_tile_1166x800
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1166
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalRecycled Polyethylene
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa