Publique sus productos
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethane mortar system

    Traducido por Google,
    Mortero de poliuretano resistente a altos impactos que presenta excelentes características de resistencia a la abrasión, choque térmico, ciclos térmicos y químicos, lo que lo hace ideal para la industria de alimentos y bebidas, así como para cualquier otra aplicación que requiera estas propiedades.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • Stonclad UR is a four-component, trowel applied, polyurethane mortar system. Stonclad UR consists of a urethane-urea binder, pigments, and graded quartz aggregates. Stonclad UR can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad UR is a high impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical resistant characteristics making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-UR
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosMedium Use Flooring System
    • Día de publicación2024-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos