Publique sus productos
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal

    Traducido por Google,

    Pedestal de altura regulable diseñado para terrazas de baldosas, cerámica o losas destinadas al tránsito peatonal. Los pedestales autonivelantes se pueden utilizar en terrenos irregulares para compensar o crear pendientes de hasta un 5 %, independientemente de las características del suelo. Ubicado bajo las esquinas de las baldosas en cada intersección, permite la libre circulación del aire, evita la humedad ascendente y deja espacio para el tendido de cables y tuberías. Ajuste de altura manual.

    Alturas:

    • 29/39 mm
    • 55/75 mm
    • 65/95 mm
    • 95/155 mm
    • 155/245 mm
    Especificaciones
      • Adapts to irregularities in the project location.
      • Pivoting head.
      • Compensates for, or can be used to create, gradients of up to 5% on all types of ground.
      • Quick and easy to install.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaessentiel-adjustable-and-self-levelling-paving-riser-pedestal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    España
    Francia
    Reino Unido
    Suiza