Publique sus productos
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
    JOUPLAST

    URBANGRAVEL gravel stabilisation tile

    Traducido por Google,

    Baldosa alveolar sin barrera geotextil utilizada para consolidar y estabilizar superficies de grava en entornos urbanos, como aparcamientos públicos, vías de acceso y zonas de tráfico intenso en entornos industriales y comerciales.

    Especificaciones
    • Height (Mm): 600

      Width (Mm): 390

      Thickness (Mm): 40

      Colour: Grey

      Packaging: Pallet of 104; 1 pallet = 23.192 m²

      Material: Recycled polyethylene

      Wall Thickness (Mm): 3

      Cell Diameter (Mm): 60

      Usable Area (M2): 0,223 m²; ie 4,484 tiles per 1 m²

      Weight (Kg): 0,85

      No. Per Pallet (Number Per Pallet): 104

      Multiple Orders: 104

      Multiple Orders To: 104

      Stackable: Yes

      Pallet Size: 80/120

      Type Of Setting: Urban setting

      Reference IURBGRAVEL10000

      Suitable for vehicle traffic.

      Can be installed on slope up to 15% for traffic areas.

      Integrated anchoring and interlocking system.

      Slip resistant.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaURBANGRAVEL_gravel_stabilisation_tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalRecycled Polyethylene
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa