Publique sus productos
Switch range AS 500
Switch range AS 500
Switch range AS 500
    JUNG

    Switch range AS 500

    3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El estándar cuando se trata de forma y función

    La gama AS 500 forma una unidad armoniosa en términos de forma y función. Las líneas discurren de manera suave y armoniosa, y el ángulo en el área del balancín crea un acento visual. Todos los marcos y cubiertas tienen un estilo uniforme en los colores marfil y blanco. La amplia variedad de esta gama permite su uso también en instalaciones eléctricas exigentes.

    Póngase en contacto con JUNG

    Especificaciones
    • Material:

      • Duroplastic / Thermoplastic
      • antibacterial duroplastic

      Colours

      • ivory
      • white

      Selected devices are available in the colours

      • blue (similar RAL 5013)
      • green (similar RAL 6029)
      • orange (similar RAL 2004)
      • red (similar RAL 3003)
      • black (similar RAL 9005)

      Frame dimensions:

      • 1-gang 80.5 mm x 80.5 mm
      • 2-gang 151.5 mm x 80.5 mm
      • 3-gang 222.5 mm x 80.5 mm
      • 4-gang 293.5 mm x 80.5 mm
      • 5-gang 364.5 mm x 80.5 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswitch-range_as-500
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de productosBuilding Automatisation
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-03-23
    • Número de edición3
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)11
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • Nombre UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descripción Uniclass 2015Manual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniClass Switchgear
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL