Publique sus productos
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
    JUNG

    Switch range LS CUBE

    Traducido por Google,

    CUBO LS

    Objeto de diseño en la habitación.

    Con LS CUBE, JUNG ofrece una variante moderna de montaje en superficie del diseño clásico LS 990. LS CUBE es la solución óptima si no hay posibilidades de montaje empotrado, y también es realmente llamativo. El diseño se integra a la perfección en espacios abiertos con carácter de loft. La gama de superficie destaca estéticamente sobre hormigón visto y piedra natural. LS CUBE también queda bien sobre soportes rústicos de madera. Toda la gama funciona como un recurso estilístico para el diseño arquitectónico contemporáneo.

    Póngase en contacto con JUNG

    Especificaciones
    • Frame material: Duroplastic lacquered

      Colours: white, black, ivory, aluminium, stainless steel

      Surface cap with integrated frame and non-flammable ground plate. Compatible with all covers of the range LS.

      Frame size:

      • 1-gang: 81 x 81 x 47 mm
      • 2-gang: 152 x 81 x 47 mm
      • 3-gang: 223 x 81 x 47 mm

      Frames can be installed horizontally and vertically.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswitch-range_ls-cube
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de productosBuilding Automatisation
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-09-15
    • Número de edición2
    • Altura (mm)81
    • Ancho (mm)81
    • Profundidad (mm)47
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • Nombre UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descripción Uniclass 2015Manual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniClass Switchgear
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL