Publique sus productos
Window opening inside - Showcase
Window opening inside - Showcase
Window opening inside - Showcase
Window opening inside - Showcase
Window opening inside - Showcase
    K.LINE

    Window opening inside - Showcase

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Apertura interior de ventana : Apertura hacia el interior 1 o 2 hojas, con o sin hoja oscilobatiente y abatible Rotura de puente térmico completo (marco, vano y alféizar) Antepecho clipado después del montaje del marco Espesor de acristalamiento de 24, 30, 42 o 48 mm (doble o triples). Acristalamiento aislante con relleno de argón
    Especificaciones
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKLFP
    • Familia de productoFrappe
    • Grupo de productosKL-FP
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-10-18
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Francia
    Portugal