Publique sus productos
Window opening inside with sublight and transom
K.LINE

Window opening inside with sublight and transom

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Apertura interior de ventana : Apertura hacia el interior 1 o 2 hojas, con o sin hoja oscilobatiente y abatible Rotura de puente térmico completo (marco, vano y alféizar) Antepecho clipado después del montaje del marco Espesor de acristalamiento de 24, 30, 42 o 48 mm (doble o triples). Acristalamiento aislante con relleno de argón
Especificaciones
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
Especificaciones técnicas
  • Referenciaklfp-al-im
  • Familia de productoFrappe
  • Grupo de productosKL-FP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa
España
Francia
Portugal