Publique sus productos
Window opening inside with Shutter
Window opening inside with Shutter
Window opening inside with Shutter
Window opening inside with Shutter
    K.LINE

    Window opening inside with Shutter

    4.4 de 5 estrellas4.4(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    Apertura interior de ventana : Apertura hacia el interior 1 o 2 hojas, con o sin hoja oscilobatiente y abatible Rotura de puente térmico completo (marco, vano y alféizar) Antepecho clipado después del montaje del marco Espesor de acristalamiento de 24, 30, 42 o 48 mm (doble o triples). Acristalamiento aislante con relleno de argón
    Especificaciones
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaklfp-bbvr
    • Familia de productoFrappe
    • Grupo de productosKL-FP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Francia
    Portugal