Publique sus productos
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock - Showcase

    4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Puerta-ventana abatible con cerradura Apertura hacia el interior 1 o 2 hojas Rotura total del puente térmico (marco, hueco y umbral) Alféizar recortado tras el montaje del marco Espesor del acristalamiento de 24, 30, 42 o 48 mm (doble o triple) Acristalamiento aislante con relleno de argón
    Especificaciones
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKLFP-FS
    • Familia de productoFrappe
    • Grupo de productosKL-FP
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-10-18
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa