Publique sus productos
Entrance door Collection Prestige
Entrance door Collection Prestige
    K.LINE

    Entrance door Collection Prestige

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Puerta de entrada kline con rotura de puente térmico completo (marco, hueco y umbral)
    Especificaciones
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKLPM-Prestige
    • Familia de productoPorte d'entrée monobloc
    • Grupo de productosKL-PM et PL
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-07-19
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors