Publique sus productos
Forest Oak 1830 mm
Kährs

Forest Oak 1830 mm

Traducido por Google,
Los tonos marrones intensos se mezclan con ricos matices de castaño rojizo y negro carbón en este piso de roble de una sola tira de la colección Unity. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK0JKW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciaforestoak596612
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de productosUnity Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares