Publique sus productos
Ash Air
Kährs

Ash Air

Traducido por Google,
Este piso de fresno de una sola lama de la colección Lux ofrece una expresión refinada con un grado limpio y uniforme y una mancha blanca ingrávida. El microbiselado de cuatro lados en el borde garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. El acabado de laca ultramate realza las variaciones naturales de la madera, creando la impresión de madera recién aserrada. Esto elimina efectivamente el deslumbramiento mientras protege el piso del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAKA4KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaashair596427
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosLux Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalFresno
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring