Publique sus productos
Walnut Groove
Kährs

Walnut Groove

3.1 de 5 estrellas3.1(8 reseñas)
Traducido por Google,
Una rica paleta de marrones robustos se realza con aceitado natural y cepillado extra profundo para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera, en este piso de nogal de una sola lama de la Colección Rugged. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. El raspado manual realza la apariencia desgastada del piso.
Especificaciones
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HVAF0KW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciawalnutgroove596404
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de productosRugged Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalNogal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares