Publique sus productos
Oak Dusk
Kährs

Oak Dusk

Traducido por Google,
Este piso de roble de 3 listones de la Colección Lumen presenta tonos tierra saturados realzados por un rico acabado ahumado, que acentúa las imperfecciones naturales de la madera. Cada tabla se cepilla cuidadosamente a la perfección, resaltando los matices más oscuros del grano para una expresión rústica atemporal. El acabado de laca ultramate realza las variaciones naturales de la madera, creando la impresión de madera recién aserrada. Esto elimina efectivamente el deslumbramiento mientras protege el piso del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed Smoked 153N3BEKF4KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakdusk596421
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosLumen Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares