Publique sus productos
Walnut Philadelphia
Kährs

Walnut Philadelphia

Traducido por Google,
Los ricos matices marrones de este piso de nogal de dos listones de American Naturals Collection realzan la tez natural de la veta. El acabado de laca de seda le da al piso un aspecto pulido y resalta el carácter natural de la madera. El acabado uniforme protege la madera del desgaste diario, sin añadir brillo artificial.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N55VA50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciawalnutphiladelphia585187
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosAmerican Naturals Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalNogal
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares