Publique sus productos
Walnut Statue
Kährs

Walnut Statue

Traducido por Google,
Los tonos tierra y ámbar quemado que se encuentran en este piso de nogal de una sola lama de la colección Habitat realzan la veta natural que se encuentra en la madera. Los tablones largos añaden profundidad a su expresión limpia. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA09KW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciawalnutstatue586409
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosHabitat Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1810
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalNogal
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares