Publique sus productos
Oak Vedbo
Kährs

Oak Vedbo

Traducido por Google,
La cálida mancha dorada de este suelo de roble de una sola lama de la colección Småland realza los tonos de la cosecha de finales de otoño en la madera, lo que da como resultado una expresión viva y un contraste naturalmente equilibrado. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. Cada tabla se raspa meticulosamente a mano, lo que realza el aspecto desgastado del suelo.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped 151NCSEK01KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakvedbo594642
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de productosSmåland Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares