Publique sus productos
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD

    GAS GRILL HEAD

    4.6 de 5 estrellas4.6(44 reseñas)
    Traducido por Google,

    Nuestro rendimiento característico se encuentra con su estética característica.

    Más de trescientas libras de acero inoxidable hecho a mano y un diseño experto se combinan en nuestro cabezal de parrilla a gas adaptable sin esfuerzo. Las múltiples configuraciones lo ayudan a combinarlo con cualquier diseño, mientras que su amplio rango de temperatura libera sabores audaces. De este modo, obtiene un aspecto personalizado con todo el rendimiento que espera de Kalamazoo.

    Especificaciones
    • PRODUCT FEATURES

      • Marine-grade stainless steel available
      • Three/Four primary burners, 23,000 BTUs each (LP)
      • Natural gas, bulk liquid propane or 20-pound liquid propane cylinder
      • Rotisserie system with infrared burner; motor mounted in chassis
      • Safety valves for every burner and electronic control bezels with flame sensor LED indicators
      • Interior task lighting
      • Three-position warming rack with stowage
      • Standard heavy duty laser-cut cooking surfaces
      • Convenient cleanout system with three, separate, one-inch-deep trays
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagas-grill-head
    • Familia de productoOutdoor Kitchen Appliances
    • Grupo de productosGrill
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_65_40
    • Descripción Uniclass 2015Gas grills
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 23 21 11
    • Título OmniClass Residential Barbecue Grills