Publique sus productos
GAUCHO GRILLS
GAUCHO GRILLS
GAUCHO GRILLS
GAUCHO GRILLS
GAUCHO GRILLS
GAUCHO GRILLS
GAUCHO GRILLS
GAUCHO GRILLS

    GAUCHO GRILLS

    4.5 de 5 estrellas4.5(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta parrilla de estilo argentino combina la potencia robusta de la cocina tradicional a leña con la comodidad del diseño moderno. La rueda con radios de 30 pulgadas eleva sin esfuerzo los alimentos por encima del fuego para cocinarlos a menor temperatura, o baja la rejilla de la parrilla hacia el fuego para lograr un calor abrasador.

    • ARRANCADOR DE FUEGO DE ALTA POTENCIA: el sistema de arranque de gas de 55,000 BTU enciende un fuego de leña rugiente en 5 minutos.
    • INGENIERÍA SIN TRINQUETES   — Sube y baja la rejilla de la parrilla sin esfuerzo con una mano.
    • ASADOR EMPOTRABLE   — El asador motorizado fue diseñado para moverse sin esfuerzo hacia arriba y hacia abajo con la rejilla de la parrilla.
    • EL DISEÑO DE LA CAJA DE FUEGO PROFUNDA RETIENE MÁS CALOR: la caja de fuego aislada de acero inoxidable de gran calibre y de doble pared retiene más calor para una cocción más eficiente.
    • LIMPIEZA SIN PROBLEMAS   — La ceniza se canaliza hacia un contenedor profundo y de gran tamaño para facilitar la limpieza sin usar una pala.
    • ARTESANÍA AMERICANA EXCEPCIONAL   — Artesanos dedicados doblan, sueldan, terminan y ensamblan cada parrilla a mano en Kalamazoo, Michigan.
    • DISPONIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO MARINO — Para clientes que prefieren mayor resistencia a la corrosión.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagaucho-grill
    • Familia de productoOutdoor Kitchen Appliances
    • Grupo de productosGrill
    • Día de publicación2021-07-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina