Publique sus productos
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7

    Traducido por Google,
    Esta familia de bañeras se caracteriza por su purismo y su sencilla elegancia. Su forma ovalada, su profundidad especial de 42 cm, así como los dos respaldos idénticos y el desagüe central, garantizan un baño para dos personas de forma extremadamente agradable y cómoda. El revestimiento, a juego con la bañera, realza la forma de este modelo. Gracias a las opciones de combinación de colores, se puede dar vida a un diseño moderno en la habitación. Cumple con la normativa europea TAXONOMY READY mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar en blanco de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia111-7
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501