Publique sus productos
PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160
PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160
    KALDEWEI

    PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160

    Traducido por Google,
    Los lavabos bajo encimera PURO encarnan una sobriedad elegante y aportan una belleza atemporal al baño con su forma rectangular de líneas limpias y su diseño purista. Sus bordes finos y precisos y su interior de generosas proporciones crean una armoniosa combinación de funcionalidad y ligereza estética. Fabricados en acero esmaltado KALDEWEI de alta calidad, prometen durabilidad y longevidad: una pieza de diseño que inspirará a generaciones. Combinados con la serie de bañeras PURO a juego, crean una imagen general armoniosa que irradia calma y claridad. Creados por la diseñadora Anke Salomon, los lavabos bajo encimera PURO combinan elegancia moderna con un toque de sensualidad. LISTOS PARA LA TAXONOMÍA DE LA UE mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y son 100 % reciclables. La versión estándar en blanco de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3160
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)385
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815