Publique sus productos
CENTRO DUO OVAL 1800x800x485
KALDEWEI

CENTRO DUO OVAL 1800x800x485

Traducido por Google,
Puro y elegante. La forma ovalada básica, la profundidad adicional de 47 cm, así como los respaldos idénticos y el desagüe en el centro, también es el baño adecuado para que dos disfruten cómodamente. El panel independiente combina perfectamente con el diseño del modelo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia128-7
  • Familia de productoCENTRO DUO OVAL
  • Grupo de productosBathtub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)485
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)88
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501