Publique sus productos
PURO NEXT 1800x800x410 Mod. 1428
KALDEWEI

PURO NEXT 1800x800x410 Mod. 1428

Traducido por Google,
Tras su renovación, la serie KALDEWEI PURO NEXT impresiona por su diseño elegante y atemporal, así como por su gran comodidad durante el baño. Se caracteriza por su borde plano. Con su amplia superficie de descanso, la bañera monoplaza PURO NEXT ofrece un baño especialmente cómodo. Cumple con la normativa europea TAXONOMY READY mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar en blanco de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
Especificaciones técnicas
  • Referencia1428
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)56.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText