Publique sus productos
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
    KALDEWEI

    SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2

    Traducido por Google,
    Los platos de ducha a ras de suelo SUPERPLAN XXL son el nuevo tamaño en el baño. Esto se debe a que por fin es posible experimentar el placer exclusivo de la ducha en un formato inusual. Como ningún otro plato de ducha a ras de suelo, el SUPERPLAN XXL amplía la libertad de movimiento y, por supuesto, también ofrece espacio para la ducha para dos personas. Al igual que su hermano menor, el SUPERPLAN XXL también está disponible en numerosos tamaños diferentes.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1864-2
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)47.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815