Publique sus productos
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5

    Traducido por Google,
    La nueva forma de adentrarse en el mundo de las duchas a ras de suelo se llama CAYONOPLAN. Gracias a sus 22 dimensiones, su desagüe lateral y el soporte extraplano para plato, que facilita al máximo el montaje, CAYONOPLAN es la solución ideal. Con una altura de borde de 32 mm y/o 40 mm para formatos con lados superiores a 120 cm, se instala perfectamente sobre azulejos, aunque también es posible la instalación a ras de suelo. Perfectamente compatible con la bañera CAYONO y el lavabo PURO, CAYONOPLAN completa el diseño del baño. Cumple con la normativa europea sobre taxonomía (EU TAXONOMY READY) mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar en blanco de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2272-5
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)34.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815