Publique sus productos
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
    KALDEWEI

    SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5

    Traducido por Google,
    Sistema completo para instalación plana
    Menos es más. El SUPERPLAN con soporte de poliestireno extraplano es un ejemplo impresionante de este principio. Con una altura de instalación de 37 mm (zona de ducha con soporte de poliestireno), el producto se puede integrar en el entorno del baño con un aumento mínimo de la altura de entrada. El sistema completo consta de un plato de ducha y un soporte de poliestireno, que están disponibles en siete dimensiones diferentes. Además, la zona de ducha se puede equipar con acabados de KALDEWEI.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1864-5
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)47.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText