Publique sus productos
PLAZA DUO LEFT 1800x1200x430 Mod. 192
KALDEWEI

PLAZA DUO LEFT 1800x1200x430 Mod. 192

Traducido por Google,
Gracias a sus proporciones especialmente generosas, sus contornos interiores suaves y una forma que se estrecha hacia el extremo de los pies, PLAZA DUO es el lugar ideal para que dos personas se reclinen una al lado de la otra y disfruten de un baño relajante. Disponible para montaje a la derecha o a la izquierda.
Especificaciones técnicas
  • Referencia192
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)66.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText