Publique sus productos
CAYONOPLAN 800x1500x25
CAYONOPLAN 800x1500x25
CAYONOPLAN 800x1500x25
CAYONOPLAN 800x1500x25
CAYONOPLAN 800x1500x25
CAYONOPLAN 800x1500x25
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 800x1500x25

    Traducido por Google,
    Modelo n.º 2271-5: CAYONOPLAN es la nueva forma de entrar en el mundo de los platos de ducha a ras de suelo. Gracias a sus 19 medidas diferentes, su desagüe lateral y su soporte de plato ultraplano para un montaje lo más sencillo posible, CAYONOPLAN es la solución ideal. Con una altura de borde de 32 mm y/o 40 mm para formatos con longitudes de lado superiores a 120 cm, se puede instalar perfectamente sobre azulejos, aunque también es posible la instalación a ras de suelo. Como complemento perfecto para la bañera CAYONO y el lavabo PURO, CAYONOPLAN completa el diseño del baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2271-5
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText