Publique sus productos
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1

    Traducido por Google,
    El nuevo CAYONOPLAN MULTISPACE permite una construcción sin barreras según la norma DIN 18040-2, comprobada por DIN CERTCO. Planifique con hasta el 60 por ciento de la superficie de la ducha como zona de movimiento en el baño sin barreras. Así es como incluso los baños pequeños causan una gran impresión. Superficie antideslizante estándar SECURE PLUS (clase de calidad B, confirmada por TÜV Rheinland) Certificación DIN CERTCO hasta el 60 %* de la superficie de la ducha como zona de movimiento admisible Evacuación segura del agua y relieve de borde en relieve alrededor de la zona de desechos Zona de movimiento con reducción del ruido de impacto* Certificada por DIN CERTCO según DIN 18040-2 (excepto las disposiciones R), teniendo en cuenta las especificaciones de instalación según DIN 18040-2.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2330-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)17
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)35.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText