Publique sus productos
NEXSYS 1200x1200x20
NEXSYS 1200x1200x20
NEXSYS 1200x1200x20
    KALDEWEI

    NEXSYS 1200x1200x20

    Traducido por Google,
    NEXSYS: un concepto completamente revolucionario; No existe una forma más rápida y sencilla de instalar un plato de ducha a ras de suelo con desagüe. Porque NEXSYS no es simplemente un plato de ducha, sino un sistema completo listo para instalar. Los componentes ya están conectados y se pueden instalar de inmediato, incluido el canal de desagüe integrado y el elemento de soporte inclinado estable. Por lo tanto, describir NEXSYS como una pequeña revolución sería quedarse corto.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2620
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815