Publique sus productos
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
    KALDEWEI

    SILENIO 900x460x14

    Traducido por Google,
    Modelo n.º 3038: El diseño sensualmente moderno de la línea SILENIO es aún más emocionante en la forma del lavabo empotrado. Es una verdadera delicia ver el suave interior orgánico fluyendo hacia el estrecho y preciso borde del lavabo que tiene solo 14 mm de altura. El diseño fluido y afiligranado permite que el lavabo se fusione visualmente con la consola o el mueble elegido. Y sea cual sea el tamaño que elijas, un lavabo de encastre SILENIO te ofrece un amplio espacio para la grifería y los accesorios.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3038
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815