Publique sus productos
SILENIO 634x391
SILENIO 634x391
    KALDEWEI

    SILENIO 634x391

    Traducido por Google,
    Modelo n.º 3047: - diseño fluido y sensualmente moderno a la vez - confort óptimo gracias a las generosas dimensiones del lavabo - forma interior suave y orgánica - la geometría permite griferías con caño corto que dejan un amplio espacio para el lavado junto con la bañera SILENIO y el plato de ducha SCONA , forman un baño perfecto equipado íntegramente con acero esmaltado, - Los lavabos SILENIO ahora están disponibles con o sin rebosadero. - diseñado por Anke Salomón
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3047
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)391
    • Profundidad (mm)634
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText