Publique sus productos
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
    KALDEWEI

    OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199

    Traducido por Google,
    El lavabo empotrado OBJECT R es la solución de lavabo fiable para una zona de lavado duradera. El clásico redondo combina un diseño atemporal con una calidad duradera y una funcionalidad pragmática. OBJECT R se puede utilizar perfectamente en combinación con una amplia variedad de materiales para encimeras. Dependiendo de la solución de instalación, OBJECT R está disponible con esmalte en una o ambas caras.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3199
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-07
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)475
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815