Publique sus productos
ALUVIA 900x1600 Mod. 3265
ALUVIA 900x1600 Mod. 3265
    KALDEWEI

    ALUVIA 900x1600 Mod. 3265

    Traducido por Google,

    ALUVIA, fabricada con el innovador material SOLIDLITE, es la superficie de ducha premium para baños de elegancia atemporal. Su diseño minimalista destaca por su superficie plana, accesible desde los cuatro lados sin umbrales. El equipamiento de serie con Invisible Grip garantiza una estabilidad excepcional. El desagüe cuadrado empotrado se ubica en la parte frontal e incorpora el innovador mecanismo de apertura K-CLICK'N'CLEAN con filtro para el cabello, que facilita su limpieza. Gracias a SOLIDLITE, ALUVIA ofrece un excelente aislamiento acústico y una experiencia de ducha placentera, silenciosa y relajante.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3265
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)41.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815