Publique sus productos
SANIFORM PLUS STAR 1800x800x420 Mod. 337
SANIFORM PLUS STAR 1800x800x420 Mod. 337
SANIFORM PLUS STAR 1800x800x420 Mod. 337
    KALDEWEI

    SANIFORM PLUS STAR 1800x800x420 Mod. 337

    Traducido por Google,
    Hay formas sin las cuales la vida cotidiana es inconcebible. Las bañeras SANIFORM de un solo asiento con desagüe a los pies se encuentran entre las clásicas bañeras con forma de cuerpo que quedan perfectas en cualquier baño. Independientemente del modelo que elija, con su respaldo especialmente amplio y su forma ergonómica, siempre estará en el lugar correcto. LISTAS PARA LA TAXONOMÍA DE LA UE mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) actual se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y son 100 % reciclables. La versión estándar blanca de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia337
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)48.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501